VP4□50/4□70 Series 弾性体シール 大形5ポートソレノイドバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
5(3/4 基準)
7(1 1/4 基準)
2
配管形式
-- --お選びください-- --
0(横配管)
1(裏配管)
4(サブプレートなし)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
00(サブプレートなし)
03(3/8(10A))
04(1/2(15A))
06(3/4(20A))
10(1(25A))
12(1 1/4(32A))
14(1 1/2(40A))
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
9(その他)
5
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DL(DIN形ターミナル·ランプ付)
G(グロメット)
T(コンジットターミナル付)
TL(コンジットターミナル·ランプ付)
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X23(サージ電圧保護回路付)
X40(外部パイロット仕様)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー