VP346E/546E/746E/946E-X660/X661 Series 3ポート残圧排気弁
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(AMS20用 VP300)
5(AMS30用 VP500)
7(AMS40用 VP700)
9(AMS60用 VP900)
1
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
2
M12コネクタ
-- --お選びください-- --
KO(コネクタなし VP900シリーズ用)
KVO(コネクタなし VP300/500/700シリーズ用)
3
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
E(プッシュターンロック式(手操作形))
5
ソフトスタートアップ機能
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(ソフトスタートアップ機能付)
6
特注仕様
-- --お選びください-- --
X660(N.C.仕様、ケーブル取出方向特殊)
X661(N.O.仕様、ケーブル取出方向特殊)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー