VP3145-3185.jpg
VP3145·3165·3185 Series 大形3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール メインバルブ複動タイプ オーダーメイド仕様-X80,-X81
コンフィグレータオプション
ソレノイド数
1
ボディサイズ
2
ボディ形式
3
管接続口径
4
定格電圧
5
リード線取出し方法
6
ランプ·サージ電圧保護回路
7
流路切換方式
8
パイロット方式
9
ねじの種類
10
切換方式
11
-- 未選定 -- 選定済 -- エラー