VP500/700 Series モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(VP500)
7(VP700)
1
圧力仕様
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ(0.7MPa))
K(高圧タイプ(1.0MPa))
2
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V[AC115V])
4(AC220V[AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
3
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル コネクタ付 )
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
Y(DIN(EN175301-803(C))形ターミナル コネクタ付)
YO(DIN(EN175301-803(C))形ターミナル コネクタなし)
4
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
A(ノンロックプッシュ式(手操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
6
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(ブラケット付)
7
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(左→右)
R(右→左)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー