VNH Series 3.5MPa,7.0MPa 高圧用クーラントバルブ 外部パイロット電磁形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブサイズ
-- --お選びください-- --
1(3ポート弁 N.C./3.5MPaの場合,オリフィス径はΦ7.1mm相当;N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ3.9mm相当、2ポート弁 N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ8mm)
2(3ポート弁 N.C./3.5MPaの場合,オリフィス径はΦ8.7mm相当;N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ5.2mm相当、2ポート弁 N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ9.5mm)
3(3ポート弁 N.C./3.5MPaの場合,オリフィス径はΦ10.6mm相当;N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ6.2mm相当、2ポート弁 N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ13mm)
4(3ポート弁 N.C./3.5MPaの場合,オリフィス径はΦ14.3mm相当;3ポート弁N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ7.3mm相当、2ポート弁の場合,オリフィス径はΦ15.7mm)
1
ポート数
-- --お選びください-- --
1(3ポート)
3(2ポート)
2
バルブタイプ
-- --お選びください-- --
1(N.C./3.5MPa)
3(N.C./7.0MPa)
3
シール材質
-- --お選びください-- --
A(NBRシール)
B(FKMシール)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
10A(3/8)
15A(1/2)
20A(3/4)
25A(1)
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
B(AC24V)
7
リード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路付
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DZ(ランプ·サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル)
8
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
9
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー