VNH Series 3.5MPa,7.0MPa 高圧用クーラントバルブ エアオペレート形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブサイズ
-- --お選びください-- --
1(3ポート弁 N.C./3.5MPaの場合,オリフィス径はΦ7.1mm相当;N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ3.9mm相当、2ポート弁 N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ8mm)
2(3ポート弁 N.C./3.5MPaの場合,オリフィス径はΦ8.7mm相当;N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ5.2mm相当、2ポート弁 N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ9.5mm)
3(3ポート弁 N.C./3.5MPaの場合,オリフィス径はΦ10.6mm相当;N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ6.2mm相当、2ポート弁 N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ13mm)
4(3ポート弁 N.C./3.5MPaの場合,オリフィス径はΦ14.3mm相当;3ポート弁N.C./7.0MPaの場合,オリフィス径はΦ7.3mm相当、2ポート弁の場合,オリフィス径はΦ15.7mm)
1
ポート数
-- --お選びください-- --
1(3ポート)
3(2ポート)
2
バルブタイプ
-- --お選びください-- --
1(N.C./3.5MPa)
3(N.C./7.0MPa)
3
シール材質
-- --お選びください-- --
A(NBRシール)
B(FKMシール)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
10A(3/8)
15A(1/2)
20A(3/4)
25A(1)
6
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー