VND Series 水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ エアオペレート形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブサイズ
-- --お選びください-- --
1(Φ7mm)
2(Φ15mm)
3(Φ20mm)
4(Φ25mm)
5(Φ32mm)
6(Φ40mm)
7(Φ50mm)
1
バルブタイプ
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
2(N.O.)
4(N.C.)
2
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(標準形(銅合金))
S(ステンレスボディ形)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
10A(3/8)
15A(1/2)
20A(3/4)
25A(1)
32A(1 1/4)
32F(1 1/4B相フランジ)
40A(1 1/2B)
40F(1 1/2B相フランジ)
50A(2B)
50F(2B相フランジ)
6A(1/8)
8A(1/4)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
BL(ブラケット、インジケータ(目視作動確認)付)
L(インジケータ(目視作動確認)付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー