VNC Series クーラントバルブ 外部パイロツト電磁形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブサイズ
-- --お選びください-- --
1(Φ7mm)
2(Φ15mm(N.C.1MPaの場合,オリフィス径はΦ11mm))
3(Φ20mm(N.C.1MPaの場合,オリフィス径はΦ14mm))
4(Φ25mm(N.C.1MPaの場合,オリフィス径はΦ16mm))
5(Φ32mm(N.C.1MPaの場合,オリフィス径はΦ22mm))
6(Φ40mm(N.C.1MPaの場合,オリフィス径はΦ28mm))
7(Φ50mm(N.C.1MPaの場合,オリフィス径はΦ33mm))
8(Φ65mm(N.C.1MPaの場合,オリフィス径はΦ45mm))
9(Φ80mm(N.C.1MPaの場合,オリフィス径はΦ56mm))
1
バルブタイプ
-- --お選びください-- --
1(N.C.0.5MPa)
2(N.O.1MPa)
4(N.C.1MPa)
2
シール材質
-- --お選びください-- --
A(NBRシール)
B(FKMシール)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
10A(3/8)
15A(1/2)
20A(3/4)
25A(1)
32A(1 1/4)
32F(1 1/4B相フランジ)
40A(1 1/2B)
40F(1 1/2B相フランジ)
50A(2B)
50F(2B相フランジ)
65F(2 1/2B相フランジ)
6A(1/8)
80F(3B相フランジ)
8A(1/4)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
6
リード線取出方法およびランプ·サージ電圧保護回路付
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DZ(ランプ·サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル)
E(グロメットターミナル)
EZ(ランプ·サージ電圧保護回路付グロメットターミナル)
G(グロメット)
GS(サージ電圧保護回路付グロメット)
T(コンジットターミナル)
TZ(ランプ·サージ電圧保護回路付コンジットターミナル)
7
手動操作の種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
A(ノンロックプッシュ式A形(突出形))
B(ロック式B形(要工具形))
8
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
9
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー