VMG Series ブローガン
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
配管取出し方向
-- --お選びください-- --
1(下方向)
2(上方向)
1
ボディカラー
-- --お選びください-- --
BU(ダークブルー)
W(ホワイト)
2
接続のサイズ
-- --お選びください-- --
02(ねじ込み式 - Rc 1/4)
03(ねじ込み式 - Rc 3/8)
11(Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS)
12(Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS)
F02(ねじ込み式 - G 1/4)
F03(ねじ込み式 - G 3/8)
H06(ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02AS)
H07(インチサイズワンタッチ継手式 - KQ2H07-35AS)
H08(ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02AS)
H09(インチサイズワンタッチ継手式 - KQ2H09-35AS)
H10(ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02AS)
H11(インチサイズワンタッチ継手式 - KQ2H11-35AS)
N02(ねじ込み式 - NPT 1/4)
N03(ねじ込み式 - NPT 3/8)
3
ノズル
-- --お選びください-- --
-(なし)
01(おねじ付ノズル - Φ1 - KN-R02-100)
02(おねじ付ノズル - Φ1.5 - KN-R02-150)
03(おねじ付ノズル - Φ2 - KN-R02-200)
04(おねじ付ノズル - Φ2.5 - KN-R02-250)
05(おねじ付ノズル - Φ3 - VMG1-R02-300)
06(おねじ付ノズル - Φ3.5 - VMG1-R02-350)
07(おねじ付ノズル - Φ4 - VMG1-R02-400)
11(高効率ノズル - Φ1 - KNH-R02-100)
12(高効率ノズル - Φ1.5 - KNH-R02-150)
13(高効率ノズル - Φ2 - KNH-R02-200)
21(おねじ付低騒音ノズル - Φ0.75x4 - KNS-R02-075-4)
22(おねじ付低騒音ノズル - Φ0.9x8 - KNS-R02-090-8)
23(おねじ付低騒音ノズル - Φ1x4 - KNS-R02-100-4)
24(おねじ付低騒音ノズル - Φ1.1x8 - KNS-R02-110-8)
31(Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-300)
32(Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2 - VMG1-06-200-300)
33(Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-600)
34(Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ2 - VMG1-06-200-600)
35(Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-100)
36(Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100)
37(Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-150)
38(Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2 - VMG1-06-200-150)
41(Φ8 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-100)
42(Φ8 銅管ロングノズル - 100mm - Φ3 - VMG1-08-300-100)
43(Φ8 銅管ロングノズル - 100mm - Φ3.5 - VMG1-08-350-100)
44(Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-150)
45(Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ3 - VMG1-08-300-150)
46(Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ3.5 - VMG1-08-350-150)
47(Φ8 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-300)
48(Φ8 銅管ロングノズル - 300mm - Φ3 - VMG1-08-300-300)
49(Φ8 銅管ロングノズル - 300mm - Φ3.5 - VMG1-08-350-300)
50(Φ8 銅管ロングノズル - 600mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-600)
51(Φ8 銅管ロングノズル - 600mm - Φ3 - VMG1-08-300-600)
52(Φ8 銅管ロングノズル - 600mm - Φ3.5 - VMG1-08-350-600)
4
ノズルカバー
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(ノズルカバー付/HNBR)
CF(ノズルカバー付/フッ素ゴム)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー