VK3000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール 直接配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブオプション
-- --お選びください-- --
-(標準品)
Y(低ワット用(DC2W))
1
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
2
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
3
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ/サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ))
4
管接続口径(P,A,Bポート)
-- --お選びください-- --
01(1/8)
M5(M5X0.8)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(ブラケット(取付けられていません))
7
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー