VHS20·30·40·50 Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
50(50)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
ハンドル/ボンネット材質
-- --お選びください-- --
A(難燃PBT)
B(アルミ)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(-)
S(サイレンサ内蔵 EXH.ポート)
B(ブラケット付)
BS(ブラケット付+サイレンサ内蔵 EXH.ポート)
5
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(-)
R(流れ方向:右→左)
RZ(流れ方向:右→左、製品銘板の単位表記はpsi)
Z(製品銘板の単位表記はpsi)
K(ハンドル黒色)
KR(ハンドル黒色、流れ方向:右→左)
KRZ(ハンドル黒色、流れ方向:右→左、製品銘板の単位表記はpsi)
KZ(ハンドル黒色、製品銘板の単位表記はpsi)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X1(ボディ赤色)
X510(白色ワセリン仕様)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー