VFS6000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 プラグインタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シンボル
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
1
ボディオプション
-- --お選びください-- --
0(標準)
1(ダイレクトマニュアル)
2
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V~120V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
9(その他)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
配管仕様
-- --お選びください-- --
-(横配管)
6
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
06(3/4)
10(1)
7
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(—)
Q(CE対応品)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー