VFS3000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 プラグインタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
6(3位置パーフェクト)
1
ボディオプション
-- --お選びください-- --
0(標準)
1(ダイレクトマニュアル)
2
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V~120V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
パイロット弁手動操作の種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(フラッシュ形))
A(ノンロックプッシュ式(突出形))
B(ロック式(要工具形))
C(ロック式(レバー形))
6
配管仕様
-- --お選びください-- --
-(横配管 または、なし)
B(裏配管)
7
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
02(1/4)
03(3/8)
8
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
9
CE対応
-- --お選びください-- --
-(—)
Q(CE対応品)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー