VFS2000 Series 5ポートパイロット形 メタルシール:直接配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(パイロット個別排気)
30(パイロット集中排気)
2
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V~120V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
9(その他)
4
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル(コネクタなし))
E(グロメットターミナル)
G(グロメット)
T(コンジットターミナル付)
Y(DIN形ターミナル)
YO(DIN形ターミナル(コネクタなし))
5
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
手動操作の種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(フラッシュ形))
A(ノンロックプッシュ式(突出形))
B(ロック式(要工具形))
7
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
8
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
9
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(ブラケット付)
10
CE対応
-- --お選びください-- --
-(—)
Q(CE対応品)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー