VFS2000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 防滴形マニホールド バルブ型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
6(3位置パーフェクト)
1
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
2
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V~120V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
9(その他)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
パイロット弁手動操作の種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(フラッシュ形))
A(ノンロックプッシュ式(突出形))
B(ロック式(要工具形))
C(ロック式(レバー形))
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X54(防滴形)
6
CE対応
-- --お選びください-- --
-(—)
Q(CE対応品)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー