VFR6000 Series 5ポートパイロット形 弾性体シール プラグインタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シンボル
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
1
ボディオプション
-- --お選びください-- --
0(標準)
1(ダイレクトマニュアル)
2
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V [AC115V] 50/60Hz)
4(AC220V [AC230V] 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
06(3/4)
10(1)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー