VFR2000 Series 弾性体シール/5ポート パイロット形 ノンプラグインタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シンボル
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
1
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
2
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V~120V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
3
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル(コネクタなし))
E(グロメットターミナル)
G(グロメット)
L(L形プラグコネクタ)
M(M形プラグコネクタ)
T(コンジットターミナル付)
Y(DIN(EN175301-803)形ターミナル コネクタ付)
YO(DIN形ターミナル(コネクタなし))
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
A(ノンロックプッシュ式 A形(突出形))
B(ロック式B形(要工具形))
C(ロック式C形(レバー形))
6
配管仕様
-- --お選びください-- --
-(横配管 または、なし)
B(裏配管)
7
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8)
02(1/4)
8
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc または、なし)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
9
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー