VFN3000N Series NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ソレノイド
-- --お選びください-- --
1(シングルソレノイド)
2(ダブルソレノイド)
1
NAMUR規格準拠
-- --お選びください-- --
N(NAMUR規格準拠)
2
電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V、50/60Hz)
2(AC200V、50/60Hz)
3(AC110-120V、50/60Hz)
4(AC220V、50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V、50/60Hz)
3
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル(コネクタなし))
E(グロメットターミナル)
G(グロメット)
T(コンジットターミナル)
Y(DIN形ターミナル)
YO(DIN形ターミナル(コネクタなし))
4
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
手動操作の種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(フラッシュ形))
A(ノンロックプッシュ式(突出形))
B(ロック式(要工具形))
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc(PT))
F(G(PF))
N(NPTF)
7
弁仕様
-- --お選びください-- --
A(3ポート(コイル側Aポート))
B(3ポート(コイル側Bポート))
C(5ポート(コイル側Cポート))
D(5ポート(コイル側Dポート))
E(5ポート(コイル側Eポート))
8
CEマーキング
-- --お選びください-- --
-(非対応)
Q(対応)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー