VFN2120N-X23/-X36 SeriesNAMUR規格準拠 3/5ポートソレノイドバルブ IP67対応 ハイジェニックデザインタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
1
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(プッシュ式)
B(ロック式(要工具形))
C(ロック式(手動形))
2
1/3/5ポートねじ口径
-- --お選びください-- --
02(1/4")
3
1/3/5ポートねじ種類
-- --お選びください-- --
F(G)
N(NPT)
4
取付ねじの種類、有無
-- --お選びください-- --
-(UNF10-32取付ねじ付)
M(M5X0.8取付ねじ付)
MN(取付ねじなし(M5X0.8用))
N(取付ねじなし(UNF10-32用))
5
チェック弁の有無
-- --お選びください-- --
-(あり)
0(なし)
6
電気配線方向
-- --お選びください-- --
X23(配管ポートに対して垂直)
X36(配管ポートに対して水平)
7
弁仕様
-- --お選びください-- --
A(3ポート(コイル側Aポート))
B(5ポート(コイル側Bポート))
C(3ポート(コイル側Bポート))
D(5ポート(コイル側Aポート))
8
CEマーキング
-- --お選びください-- --
-(非対応)
Q(対応)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー