VFN2000N Series NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ソレノイド
-- --お選びください-- --
1(シングルソレノイド)
2(ダブルソレノイド)
1
電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V、50/60Hz)
2(AC200V、50/60Hz)
3(AC110-120V、50/60Hz)
4(AC220V、50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V、50/60Hz)
2
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット)
E(グロメットターミナル)
T(コンジットターミナル)
D(DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル(コネクタなし))
Y(DIN形ターミナル)
YO(DIN形ターミナル(コネクタなし))
3
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
手動操作の種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(フラッシュ形))
A(ノンロックプッシュ式(突出形))
B(ロック式(要工具形))
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc(PT))
F(G(PF))
N(NPT)
6
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー