VEX5 Series パワーバルブ エコノミーバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
5(5)
7(7)
9(9)
1
タイプ
-- --お選びください-- --
0(基本式)
1(セレクト式)
2
操作方式
-- --お選びください-- --
0(エアオペレート形)
1(外部パイロット電磁形)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
04(1(P):1/2;2(A):1/2;3(R):1/2)
06(1(P):3/4;2(A):3/4;3(R):3/4)
10(1(P):1;2(A):1;3(R):ボディサイズ5:1,ボディサイズ7:1 1/4)
12(1(P):1 1/4;2(A):1 1/4;3(R):1 1/4)
14(1(P):1 1/2;2(A):1 1/2;3(R):2)
20(1(P):2;2(A):2;3(R):2)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V[AC115V] 50/60Hz)
4(AC220V[AC230V] 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
B(AC24V)
C(AC115V)
6
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
-(なし)
T(コンジットターミナル付)
D(DIN形ターミナル)
E(グロメットターミナル)
G(グロメット リード線長さ0.3m)
H(グロメット リード線長さ0.6m)
7
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
8
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
BG(ブラケット付 圧力計)
G(圧力計)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー