VEX3 Series 3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 パイロット電磁形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
12(12)
32(32)
1
操作方式
-- --お選びください-- --
1(外部パイロット電磁形)
2(内部パイロット電磁形)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
3
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
5
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル コネクタ付 )
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
L(L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
LN(L形プラグコネクタ リード線なし)
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし)
M(M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
MN(M形プラグコネクタ リード線なし)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
7
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式手操作形)
8
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット)
BN(ブラケット;パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ)
F(フート形ブラケット)
FN(フート形ブラケット;パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ)
N(パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー