VEX3 Series パワーバルブ 3ポジションバルブ 直接配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
12(12)
32(32)
50(50)
70(70)
90(90)
1
操作方式
-- --お選びください-- --
0(エアオペレート形)
1(外部パイロット電磁形)
2(内部パイロット電磁形)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1(P):1/8;2(A):1/8;3(R):1/8)
02(1(P):1/4;2(A):1/4;3(R):1/4)
03(1(P):3/8;2(A):3/8;3(R):3/8)
04(1(P):1/2;2(A):1/2;3(R):1/2)
06(1(P):3/4;2(A):3/4;3(R):3/4)
10(1(P):1;2(A):1;3(R):ボディサイズ50:1,ボディサイズ70:1 1/4)
12(1(P):1 1/4;2(A):1 1/4;3(R):1 1/4)
14(1(P):1 1/2;2(A):1 1/2;3(R):2)
20(1(P):2;2(A):2;3(R):2)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V[AC115V] 50/60Hz)
4(AC220V[AC230V] 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
5
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
-(なし)
T(コンジットターミナル付)
D(DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
E(グロメットターミナル)
G(グロメット リード線長さ0.3m)
H(グロメット リード線長さ0.6m)
L(L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m)
LN(L型プラグコネクタ リード線なし)
LO(L型プラグコネクタ コネクタなし)
M(M型プラグコネクタ リード線長さ0.3m)
MN(M型プラグコネクタ リード線なし)
MO(M型プラグコネクタ コネクタなし)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
7
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
BN(ブラケット付;パイロットエキゾーストポートP2用サイレンサ(電磁形のみ))
F(フート)
FN(フート;パイロットエキゾーストポートP2用サイレンサ(電磁形のみ))
N(パイロットエキゾーストポートP2用サイレンサ(電磁形のみ))
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー