VEX1□30 Series パワーバルブ 精密レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(直接配管形)
2(ベース配管形)
3(直接配管形)
5(直接配管形)
7(直接配管形)
9(直接配管形)
1
操作形
-- --お選びください-- --
0(エアオペレートタイプ)
3(手動ハンドル形)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1(P):1/8;2(A):1/8;3(R):1/8)
02(1(P):1/4;2(A):1/4;3(R):1/4)
03(1(P):3/8;2(A):3/8;3(R):3/8)
04(1(P):1/2;2(A):1/2;3(R):1/2)
06(1(P):3/4;2(A):3/4;3(R):3/4)
10(1(P):1;2(A):1;3(R):ボディサイズ5:1,ボディサイズ7:1 1/4)
12(1(P):1 1/4;2(A):1 1/4;3(R):1 1/4)
14(1(P):1 1/2;2(A):1 1/2;3(R):2)
20(1(P):2;2(A):2;3(R):2)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
BG(ブラケット付 圧力計)
BGN(ブラケット付·圧力計·ブリードポート用サイレンサ)
BN(ブラケット付·ブリードポート用サイレンサ)
F(フート)
FG(フート 圧力計)
FGN(フート·圧力計·ブリードポート用サイレンサ)
FN(フート·ブリードポート用サイレンサ)
G(圧力計)
GN(圧力計·ブリードポート用サイレンサ)
N(ブリードポート用サイレンサ)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー