VEP Series 電空比例弁 圧力形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(2)
4(4)
1
適用パワーアンプ
-- --お選びください-- --
1(VEA25□)
2
標準特性
-- --お選びください-- --
1(ボディサイズ2、設定圧力範囲:0.05~0.65MPa;ボディサイズ4、設定圧力範囲:0.005~0.15MPa)
2(ボディサイズ2、設定圧力範囲:0.1~0.9MPa)
3
接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー