VEF Series 電空比例弁 流量形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ポート数
-- --お選びください-- --
2(2ポート)
3(3ポート)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(2)
3(3)
4(4)
2
適用パワーアンプ
-- --お選びください-- --
1(VEA25□)
3
標準特性
-- --お選びください-- --
1(ポート数2、ボディサイズ2、最大有効断面積:13mm2;ポート数2、ボディサイズ3、最大有効断面積:30mm2;ポート数2、ボディサイズ4、最大有効断面積:45mm2;ポート数3、ボディサイズ2、最大有効断面積:12mm2;ポート数3、ボディサイズ4、最大有効断面積:25mm2)
2(ポート数2、ボディサイズ2、最大有効断面積:9mm2;ポート数3、ボディサイズ2、最大有効断面積:8mm2)
3(ポート数2、ボディサイズ2、最大有効断面積:5mm2;ポート数3、ボディサイズ2、最大有効断面積:4.5mm2)
4(最大有効断面積:2.5mm2)
4
接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー