VCH40 Series 5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
弁形式
-- --お選びください-- --
1(N.C.)
2(N.O.)
1
電圧
-- --お選びください-- --
1(100VAC)
2(200VAC)
3(110VAC)
4(220VAC)
5(24VDC)
6(12VDC)
2
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形コネクタ)
DL(DIN形コネクタ ランプ付)
DO(DIN形コネクタ無 ガスケット付)
3
接続口径
-- --お選びください-- --
06(3/4)
10(1)
4
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー