Connector Assembly For VF Series
Option configuration
Reset
Details
Coil Voltage
-- Please select --
-(Without Lead Wire)
1(100 VAC)
2(200 VAC)
3(Other AC Voltages)
4(DC)
1
Lead Wire Length
-- Please select --
-(300 mm)
6(600 mm)
10(1000 mm)
15(1500 mm)
20(2000 mm)
25(2500 mm)
30(3000 mm)
50(5000 mm)
2
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid