パイロット弁Assy VEX3シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
仕様
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ)
A(大流量タイプ)
1
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V [AC115V]50/60Hz)
4(AC220V [AC230V]50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
2
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタなし)
3
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー