V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ)
2(ノーマルオープン)
1
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(0.35W)
T(0.1W(節電回路付)(DC24V、DC12Vのみ))
2
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V[AC115V] 50/60Hz)
4(AC220V[AC230V] 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
3
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット リード線長さ0.3m)
H(グロメット リード線長さ0.6m)
L(L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m)
LN(L型プラグコネクタ リード線なし)
LO(L型プラグコネクタ コネクタなし)
M(M型プラグコネクタ リード線長さ0.3m)
MN(M型プラグコネクタ リード線なし)
MO(M型プラグコネクタ コネクタなし)
4
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ/サージ電圧保護回路付)
5
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
6
配管口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
M5(サブプレート付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー