SY3000·5000·7000·9000·300·500 シリーズに対応 オーダーメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ パイロット弁型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
1
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
WA1(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ300mm)
WA2(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ500mm)
WA3(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
WA4(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
WA5(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ3000mm)
WA6(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ4000mm)
WA7(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WAO(M8コネクタ ケーブルなし)
2
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー