SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール 直接配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ)
2(ノーマルオープン)
1
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(パイロット弁個別排気形)
R(外部パイロット形)
M(主弁パイロット弁集合排気形)
2
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(DC24V、12Vのみ))
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V [AC115V])
4(AC220V [AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
4
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメットリード線長さ300mm)
H(グロメットリード線長さ600mm)
L(L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
LN(L形プラグ コネクタリード線なし)
LO(L形プラグ コネクタコネクタなし)
M(M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
MN(M形プラグ コネクタリード線なし)
MO(M形プラグ コネクタコネクタなし)
W1(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ300mm)
W2(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ500mm)
W3(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
W4(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
W7(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WO(M8コネクタ ケーブルなし)
Y(DIN(EN175301-803C)形 ターミナルコネクタ付)
YO(DIN(EN175301-803C)形 ターミナルコネクタなし)
5
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
7
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
8
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
F(ブラケット付)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X20(直接配管形外部パイロット)
10
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー