SYJ3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ バルブ単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SYJ3000)
5(SYJ5000)
7(SYJ7000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
2
配管方式
-- --お選びください-- --
2(直接配管形)
3
ボディオプション
-- --お選びください-- --
0(パイロット弁個別排気形)
3(主弁·パイロット弁集合排気形)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
5
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
WA1(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ300mm)
WA2(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ500mm)
WA3(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
WA4(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
WA7(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WAO(M8コネクタ ケーブルなし)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
7
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
8
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
M3(M3X0.5)
M5(M5X0.8)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
9
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
10
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
F(ブラケット付)
11
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X20(直接配管形外部パイロット)
12
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー