SYJ300·500·700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ バルブ単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SYJ300)
5(SYJ500)
7(SYJ700)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ)
2(ノーマルオープン)
2
配管方式
-- --お選びください-- --
4(ベース配管形)
3
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(パイロット弁個別排気形)
R(外部パイロット形)
M(主弁パイロット弁集合排気形)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
5
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
WA1(コネクタケーブル付 ケーブル長さ300mm)
WA2(コネクタケーブル付 ケーブル長さ500mm)
WA3(コネクタケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
WA4(コネクタケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
WA7(コネクタケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WAO(コネクタケーブルなし)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
7
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
8
配管口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8ポートサブプレート付)
02(1/4ポートサブプレート付)
M5(M5ポートサブプレート付)
9
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
10
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー