SYJ-2-WA.jpg
SYJ300·500·700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ バルブ単体
コンフィグレータオプション
シリーズ
1
切換方式
2
配管方式
3
ボディオプション
4
定格電圧
5
リード線取出し方法
6
ランプ·サージ電圧保護回路
7
マニュアル
8
配管口径
9
ブラケット
10
オーダーメイド仕様
11
CE対応
12
-- 未選定 -- 選定済 -- エラー