SY3000/5000 Series 外部パイロット専用 絞り弁付真空破壊バルブ 上配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
1
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
R(外部パイロット)
2
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(長期連続通電タイプ))
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
4
ランプ·サージ電圧保護回路およびコモン仕様
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし(無極性))
NS(サージ電圧保護回路付(マイナスコモン))
NZ(ランプ·サージ電圧保護回路付(マイナスコモン))
R(サージ電圧保護回路付(無極性))
S(サージ電圧保護回路付(プラスコモン))
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(プラスコモン))
5
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
F(スライド形ロック式)
6
Bポート接続口径
-- --お選びください-- --
C4(Φ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C6(Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C8(Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
N3(Φ5/32"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
N7(Φ1/4"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
N9(Φ5/16"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
7
取付ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(プラマイなべ小ねじ)
B(六角穴付ボルト)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー