SY3000-WAO.jpg
SY3000·5000·7000·9000 シリーズに対応 オーダーメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ 5ポート弁
コンフィグレータオプション
シリーズ
1
切換方式
2
ボディ形式
3
パイロット仕様
4
定格電圧
5
リード線取出方法
6
ランプ·サージ電圧保護回路
7
マニュアル
8
A·Bポート管接続口径
9
ねじの種類
10
オーダーメイド仕様
11
CE対応
12
-- 未選定 -- 選定済 -- エラー