SY5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 残圧排気弁付バルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(SY5000)
7(SY7000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
3(3位置クローズドセンタ)
2
バルブ配管種類
-- --お選びください-- --
0(ベース配管形)
3
シール方式
-- --お選びください-- --
0(弾性体シール)
1(メタルシール)
4
パイロット弁オプション
-- --お選びください-- --
-(標準(0.7MPa))
B(高速応答(0.7MPa))
K(高圧(1.0MPa))
5
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(長期連続通電タイプ))
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
7
ランプ·サージ電圧保護回路およびコモン仕様
-- --お選びください-- --
-(ランプなし·サージ電圧保護回路なし(無極性))
NS(ランプなし·サージ電圧保護回路付(マイナスコモン))
NZ(ランプ付、サージ電圧保護回路付(マイナスコモン))
R(ランプなし、サージ電圧保護回路付(無極性))
S(ランプなし·サージ電圧保護回路付(プラスコモン))
U(ランプ付、サージ電圧保護回路付(無極性))
Z(ランプ付、サージ電圧保護回路付(プラスコモン))
8
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
F(スライド形ロック式)
9
残圧排気弁付
-- --お選びください-- --
E(残圧排気弁付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー