SY3000·5000·7000 Series 上配管形 バルブ型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
A(4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.))
B(4位置デュアル3ポート(N.O./N.O.))
C(4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.))
2
シール方式
-- --お選びください-- --
0(弾性体シール)
1(メタルシール)
3
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
4
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
H(内蔵)
5
パイロット弁オプション
-- --お選びください-- --
-(標準0.7MPa)
B(高速応答(0.7MPa))
K(高圧(1.0MPa))
6
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(DCのみ))
7
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
8
ランプ·サージ電圧保護回路およびコモン仕様
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし(無極性))
NS(サージ電圧保護回路付(マイナスコモン))
NZ(ランプ·サージ電圧保護回路付(マイナスコモン))
R(サージ電圧保護回路付(無極性))
S(サージ電圧保護回路付(プラスコモン))
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(プラスコモン))
9
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
F(スライド形ロック式)
10
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C12(Φ12ワンタッチ管継手)
C2(Φ2 ワンタッチ管継手)
C3(Φ3.2ワンタッチ管継手)
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
M5(M5X0.8)
N1(Φ1/8″ワンタッチ管継手)
N11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
11
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
12
取付ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(プラマイなべ小ねじ)
B(六角穴付ボルト)
H(六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ))
K(プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ))
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー