SY100 Series 3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シール 直接配管形 大流量タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ)
2(ノーマルオープン)
1
ボディオプション
-- --お選びください-- --
A(大流量タイプ)
2
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(DC24V、DC12Vのみ))
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
4
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
L(L型プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
LN(L型プラグコネクタ リード線なし)
LO(L型プラグコネクタ コネクタなし)
M(M型プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
MN(M型プラグコネクタ リード線なし)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
5
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
7
配管仕様
-- --お選びください-- --
-(マニホールド用)
P(P,R,Aポート直接配管用)
8
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
F(ブラケット付)
9
CE/UKCA対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X200(低ワット仕様(0.45W仕様))
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー