SY3000·5000·7000 Series マニホールド部品品番 給排気ブロックAssy
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
1(EX500,600,250,260,126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応)
11(Dサブコネクタ対応)
12(フラットケーブル対応(26極))
13(フラットケーブル対応(20極))
14(フラットケーブル対応(10極))
15(PCワイヤリング対応(20極))
16(EX120対応)
2
パイロット·配管仕様
-- --お選びください-- --
-(横配管、内部バイロット)
R(横配管、外部パイロット)
RV(上配管、外部パイロット)
S(横配管、内部パイロット·サイレンサ内蔵)
V(上配管、内部バイロット)
VP(上配管、内部パイロット·サイレンサ用(給気側))
B(裏配管、内部バイロット)
BR(裏配管、外部パイロット)
BS(裏配管、内部パイロット·サイレンサ内蔵)
3
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
4
P, Eポート管接続口径
-- --お選びください-- --
00(プラグ)
00U(プラグ)
B10(下向き Φ10ワンタッチ管継手)
B12(下向き Φ12ワンタッチ管継手 横配管用ミリサイズ)
B8(下向き Φ8ワンタッチ管継手)
BN11(下向き Φ3/8″ワンタッチ管継手)
BN13(下向き Φ1/2″ワンタッチ管継手 横配管用インチサイズ)
BN9(下向き Φ5/16″ワンタッチ管継手)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C12(Φ12ワンタッチ管継手 横/裏/上配管用ミリサイズ)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
L10(上向き Φ10ワンタッチ管継手)
L12(上向き Φ12ワンタッチ管継手 横配管用ミリサイズ)
L8(上向き Φ8ワンタッチ管継手)
LN11(上向き Φ3/8″ワンタッチ管継手)
LN13(上向き Φ1/2″ワンタッチ管継手 横配管用インチサイズ)
LN9(上向き Φ5/16″ワンタッチ管継手)
N11(Φ3/8″ワンタッチ管継手)
N13(Φ1/2″ワンタッチ管継手 横/裏/上配管用インチサイズ)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
5
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D0(DINレール取付(DINレールなし))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー