SY5000/7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 圧力センサ付バルブ 単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(SY5000)
7(SY7000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
A(4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.)
B(4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.)
C(4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.)
2
型式
-- --お選びください-- --
3(上配管形)
3
シール方式
-- --お選びください-- --
0(弾性体シール)
1(メタルシール)
4
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
5
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
H(内蔵)
6
パイロット弁オプション
-- --お選びください-- --
-(標準(0.7MPa))
B(高速応答(0.7MPa))
K(高圧(1.0MPa))
7
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(長期連続通電タイプ))
8
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
9
ランプ·サージ電圧保護回路およびコモン仕様
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし(無極性))
NS(サージ電圧保護回路付(マイナスコモン))
NZ(ランプ·サージ電圧保護回路付(マイナスコモン))
R(サージ電圧保護回路付(無極性))
S(サージ電圧保護回路付(プラスコモン))
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(プラスコモン))
10
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
F(スライド形ロック式)
11
A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C6(Φ6mm)
12
取付ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(プラマイなべ小ねじ)
B(六角穴付ボルト)
H(六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ))
K(プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ))
13
圧力センサ
-- --お選びください-- --
P1(1個)
P2(2個)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー