SY9000 Series EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 直接配管形マニホールド/分割形ベース バルブ型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
1
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
2
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付)
3
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
5
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C12(Φ12ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
N11(Φ3/8″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
7
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー