SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
9(SY9000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
2
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
3
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(DCのみ))
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V [AC115V])
4(AC220V [AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
5
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル用)
G(グロメットリード線長さ300mm)
H(グロメットリード線長さ600mm)
L(L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
LN(L形プラグ コネクタリード線なし)
LO(L形プラグ コネクタコネクタなし)
LP(L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)カバー付コネクタAssyシンボル)
M(M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
MN(M形プラグ コネクタリード線なし)
MO(M形プラグ コネクタコネクタなし)
MP(M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)カバー付コネクタAssyシンボル)
W1(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ300mm)
W2(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ500mm)
W3(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
W4(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
W5(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ3000mm)
W6(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ4000mm)
W7(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WO(M8コネクタ ケーブルなし)
Y(DIN(EN175301-803)形ターミナル コネクタ付)
YO(DIN(EN175301-803)形ターミナル コネクタなし)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
7
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
8
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8サブプレート付)
02(1/4サブプレート付)
03(3/8サブプレート付)
04(1/2サブプレート付)
9
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X90(主弁フッ素ゴム仕様)
11
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー