SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/フラットケーブルタイプ バルブ型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
2
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付)
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
3(AC110V [AC115V])
5(DC24V)
6(DC12V)
4
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
6
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
M5(M5X0.8)
N11(Φ3/8″ワンタッチ管継手)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
7
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー