SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ サブプレート
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
配線仕様
-- --お選びください-- --
W1(M12コネクタケーブル付(300mm))
W2(M12コネクタケーブル付(500mm))
W3(M12コネクタケーブル付(1000mm))
W4(M12コネクタケーブル付(2000mm))
W7(M12コネクタケーブル付(5000mm))
WO(M12コネクタケーブルなし)
2
ポート配管方向(サブプレート)
-- --お選びください-- --
-(横配管)
V(上配管(1P,5EA,3EBポートは横配管))
B(裏配管)
3
ポート管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
4
サブプレートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー