SX10 Series 高速2ポートバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブ取付方法
-- --お選びください-- --
1(ねじ取付タイプ)
2(クイック着脱タイプ)
1
フィルタ(INポート)
-- --お選びください-- --
-(フィルタなし)
F(フィルタ付)
2
流量と作動頻度(DC24V,0.25MPa時)
-- --お選びください-- --
A(流量:50L/min.;消費電力:80W;最高作動頻度:1200Hz)
B(流量:50L/min.;消費電力:40W;最高作動頻度:1000Hz)
C(流量:50L/min.;消費電力:10W;最高作動頻度:550Hz)
D(流量:50L/min.;消費電力:4W;最高作動頻度:350Hz)
E(流量:100L/min.;消費電力:80W;最高作動頻度:650Hz)
F(流量:100L/min.;消費電力:40W;最高作動頻度:550Hz)
G(流量:100L/min.;消費電力:10W;最高作動頻度:300Hz)
H(流量:100L/min.;消費電力:4W;最高作動頻度:200Hz)
J(流量:150L/min.;消費電力:80W;最高作動頻度:600Hz)
K(流量:150L/min.;消費電力:40W;最高作動頻度:500Hz)
L(流量:150L/min.;消費電力:10W;最高作動頻度:250Hz)
M(流量:150L/min.;消費電力:4W;最高作動頻度:150Hz)
3
リード線(グロメット)長さ
-- --お選びください-- --
G(300mm)
H(500mm)
J(1000mm)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー