給排気エンドブロックAssy SVシリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(SV1000)
2(SV2000)
3(SV3000)
4(SV4000)
1
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
RS(外部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
2
P, Eポート管接続口径
-- --お選びください-- --
00(プラグ)
03(Rc3/8)
03F(G3/8)
03N(NPT3/8)
03T(NPTF3/8)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C12(Φ12ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
N11(Φ3/8″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
3
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
DO(DINレール取付)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー