給排気ブロックAssy SVシリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(SV1000)
2(SV2000)
3(SV3000)
4(SV4000)
1
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
2
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
10(EX500(分散型シリアル)対応)
11(EX600(入出力ユニット付シリアル)対応、EX250(入出力ユニット付シリアル)対応、EX260(出力対応シリアル)対応、EX126(出力対応シリアル)対応)
12(マルチコネクタ対応)
13(Dサブコネクタ対応)
14(フラットケーブルコネクタ対応(26極))
15(フラットケーブルコネクタ対応(20極))
16(フラットケーブルコネクタ対応(10極))
17(フラットケーブルPCワイヤリング対応)
18(EX120(出力対応シリアル)対応)
3
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
RS(外部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
4
P, Eポート管接続口径
-- --お選びください-- --
00(プラグ)
03(Rc3/8)
03F(G3/8)
03N(NPT3/8)
03T(NPTF3/8)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C12(Φ12ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
N11(Φ3/8″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
00U(プラグ)
5
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
DO(DINレール取付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー