給排気ブロックAssy SV1000/2000シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(SV1000)
2(SV2000)
1
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
2
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
30(EX500(分散型シリアル)対応)
32(マルチコネクタ対応)
33(Dサブコネクタ対応)
34(フラットケーブルコネクタ対応(26極))
35(フラットケーブルコネクタ対応(20極))
36(フラットケーブルコネクタ対応(10極))
37(フラットケーブルPCワイヤリング対応)
38(EX120(出力対応シリアル)対応)
3
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
RS(外部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
4
P, Eポート管接続口径
-- --お選びください-- --
00(プラグ)
00U(プラグ)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
N11(Φ3/8″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー